Tappo di chiusura con dado per cono PARKER BUZM (BUZM25S71)

Tappo di chiusura con dado per cono PARKER BUZM BUZM25S71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BUZM25S71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 280.11

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.328 kg

Diametro esterno tubo D1: 25

L1: 32.5

Serie di modelli: S


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BUZM25S71

Codice componente
BUZM25S71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L1 Serie di modelli

280.11 €

1 5 giorni 4000.3282532.5S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, compreso il dado Codice d’ordine BUZM
Superficie Acciaio inox Numero articolo tariffa doganale 73072910 Materiale di ingegneria Acciaio inox
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Tappo di chiusura con dado per cono PARKER BUZM, il codice articolo è il seguente: BUZM25S71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BUZM25S71.

Tipologia prodotto

Codice componente
BUZM08L71
BUZM08S71
BUZM10L71
BUZM10S71
BUZM28L71
BUZM30S71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L1 Serie di modelli

30.74 €

1 5 giorni 3150.024819.5L

28.72 €

1 5 giorni 6300.03819.5S

35.32 €

1 5 giorni 3150.0341021L

35.20 €

1 5 giorni 6300.0431021S

326.55 €

1 5 giorni 1600.2122826.5L

335.51 €

1 5 giorni 4000.4093035.5S

Supporto tecnico