Raccordo a vite a T PARKER con albero EVT (EVT06L71)

Raccordo a vite a T PARKER con albero EVT EVT06L71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EVT06L71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 146.14

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 14 mm

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.062 kg

Diametro esterno tubo D1: 6

L4: 27


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EVT06L71

Codice componente
EVT06L71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

146.14 €

1 5 giorni 143150.062627Completo, con dado e anello121226194Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine EVT Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a vite a T PARKER con albero EVT, il codice articolo è il seguente: EVT06L71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVT06L71.

Tipologia prodotto

Codice componente
EVT06LOMD71
EVT06S71
EVT08L71
EVT08LCF
EVT08LMS
EVT08LOMD71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

114.63 €

1 5 giorni 143150.038627Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni121226194Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

251.51 €

1 5 giorni 176300.095631Completo, con dado e anello121627234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

160.28 €

1 5 giorni 173150.09829Completo, con dado e anello121427.5216Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

44.85 €

1 5 giorni 173150.088829Completo, con dado e anello121427.5216Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

201.37 €

1 5 giorni 172000.095829Completo, con dado e anello121427.5216OttoneL74122000Ottone

93.89 €

1 5 giorni 173150.047829Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni121427.5216Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

Supporto tecnico