Codice articolo del costruttore: EVGE08LMEDCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 18.77 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: 8
S2: 17 mm
D4: 17
Peso tariffa doganale: 0.038 kg
S1: 17
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVGE08LMEDCF
Codice componente
|
---|
EVGE08LMEDCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | L1 | D3 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 17 | 0.038 | 17 | 26.5 | 5.5 | M 12×1.5 |
Loading...
PN bar | 315 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, con dado e anello |
---|---|---|---|---|---|
Codice d’ordine | EVGE-M-ED | L2 | 12 | Superficie | Privo di Cr(VI) |
Serie di modelli | L | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile dritto con albero PARKER EVGE-M-ED, il codice articolo è il seguente: EVGE08LMEDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVGE08LMEDCF.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
D4
Peso tariffa doganale(kg)
S1
L1
D3
T
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVGE10LMEDCF |
EVGE12LMEDCF |
EVGE15LMEDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | L1 | D3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 19 | 0.049 | 19 | 27.5 | 7 | M 14×1.5 | ||
23.97 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 22 | 0.067 | 22 | 30 | 9 | M 16×1.5 | ||
29.11 € | 1 | 5 giorni | 15 | 27 | 24 | 0.095 | 24 | 30.5 | 11 | M 18×1.5 |