Tappo di tenuta PARKER per fori filettati VSTI M/R-ED (VSTI10X1ED71)

Tappo di tenuta PARKER per fori filettati VSTI M/R-ED VSTI10X1ED71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VSTI10X1ED71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 30.05

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.01 kg

Diametro esterno tubo D1: 14

S1: 5

L2: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSTI10X1ED71

Codice componente
VSTI10X1ED71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L2 L1 Superficie T1 Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

30.05 €

1 5 giorni 4000.01145812.3Acciaio inoxM 10×1.073269098Acciaio inoxDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo di guarnizione Codice d’ordine VSTI M/R-ED
Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Tappo di tenuta PARKER per fori filettati VSTI M/R-ED, il codice articolo è il seguente: VSTI10X1ED71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSTI10X1ED71.

Tipologia prodotto

Codice componente
VSTI1/2ED71
VSTI1/4ED71
VSTI1/8ED71
VSTI11/2ED71
VSTI11/4ED71
VSTI12X1.5ED71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L2 L1 Superficie T1 Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

54.06 €

1 5 giorni 4000.0527101419.3Acciaio inoxG 1/2 A73269098Acciaio inoxDE

36.72 €

1 5 giorni 4000.0211961217.3Acciaio inoxG 1/4 A73269098Acciaio inoxDE

32.68 €

1 5 giorni 4000.009145812.3Acciaio inoxG 1/8 A73269098Acciaio inoxDE

150.52 €

1 5 giorni 3150.2755241622.8Acciaio inoxG 1 1/2 A73269098Acciaio inoxDE

138.32 €

1 5 giorni 3150.21350221622.8Acciaio inoxG 1 1/4 A73269098Acciaio inoxDE

39.06 €

1 5 giorni 4000.0171761217.3Acciaio inoxM 12 × 1.573269098Acciaio inoxDE

Supporto tecnico