Codice articolo del costruttore: RI1EDX1/271
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 149.89 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN bar: 315
Peso tariffa doganale: 0.16 kg
S1: 41
T2: G 1/2
L2: 18
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RI1EDX1/271
Codice componente
|
---|
RI1EDX1/271 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Profilo | L1 | D3 | Superficie | D2 | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.89 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.16 | 41 | G 1/2 | 18 | 14 | A | 29 | - | Acciaio inox | 40 | G 1 A | 73072910 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo di guarnizione | Codice d’ordine | RI-ED |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Riduttore/espansore PARKER con filettatura interna RI-ED, il codice articolo è il seguente: RI1EDX1/271.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RI1EDX1/271.
Configura
Proprietà di base
D3
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
S1
T2
L2
L3
Profilo
L1
Superficie
D2
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RI1/2EDX171 |
RI1/2EDX3/471 |
RI1/2EDX3/871 |
RI1EDX1/471 |
RI1EDX11/271 |
RI1EDX11/471 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Profilo | L1 | D3 | Superficie | D2 | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.35 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.239 | 41 | G 1 | 14 | 18 | B | 49 | 12 | Acciaio inox | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Acciaio inox | ||
135.05 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.191 | 36 | G 3/4 | 14 | 16 | B | 46 | 12 | Acciaio inox | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Acciaio inox | ||
92.05 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.102 | 27 | G 3/8 | 14 | 12 | B | 37 | 12 | Acciaio inox | 27 | G 1/2 A | 73072910 | Acciaio inox | ||
128.65 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.209 | 41 | G 1/4 | 18 | 12 | A | 29 | - | Acciaio inox | 40 | G 1 A | 73072910 | Acciaio inox | ||
492.20 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.631 | 60 | G 1 1/2 | 18 | 22 | B | 59 | 2 | Acciaio inox | 40 | G 1 A | 73072910 | Acciaio inox | ||
411.29 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.58 | 55 | G 1 1/4 | 18 | 20 | B | 57 | 2 | Acciaio inox | 40 | G 1 A | 73072910 | Acciaio inox |