Codice articolo del costruttore: BUZ25S71X
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 273.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.128 kg
Diametro esterno tubo D1: 25
L1: 32.5
Serie di modelli: S
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BUZ25S71X
Codice componente
|
---|
BUZ25S71X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L1 | Serie di modelli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.71 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.128 | 25 | 32.5 | S |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | BUZ |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Acciaio inox | Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Tappo di chiusura per coni PARKER BUZ, il codice articolo è il seguente: BUZ25S71X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BUZ25S71X.
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L1
Serie di modelli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BUZ12L71X |
BUZ15L71X |
BUZ16S71X |
BUZ28L71X |
BUZ35L71X |
BUZ38S71X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L1 | Serie di modelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.94 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.023 | 12 | 21.8 | L | ||
66.60 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.03 | 15 | 22 | L | ||
85.63 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.044 | 16 | 25.5 | S | ||
191.32 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.117 | 28 | 26.5 | L | ||
256.55 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.217 | 35 | 32 | L | ||
286.95 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.355 | 38 | 40 | S |