Raccordo a T con cono PARKER ET (ET22LCF)

Raccordo a T con cono PARKER ET ET22LCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ET22LCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 122.54

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 22

S2: 36 mm

PN bar: 250

Peso tariffa doganale: 0.483 kg

L4: 44


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ET22LCF

Codice componente
ET22LCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

122.54 €

1 9 giorni 22362500.48344Completo, con dado e anello2727.538.53519Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine ET Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a T con cono PARKER ET, il codice articolo è il seguente: ET22LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ET22LCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
ET06LOMDCF
ET06S71
ET06SOMD71
ET22LOMD71
ET22LOMDCF
ET25S71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

30.28 €

1 5 giorni 6145000.04427Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni121226194Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

173.98 €

1 5 giorni 6176300.09831Completo, con dado e anello121627234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

150.48 €

1 5 giorni 6176300.06431Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni121627234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

389.97 €

1 5 giorni 22361600.29344Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2727.538.53519Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

95.85 €

1 5 giorni 22362500.3144Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2727.538.53519Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

549.88 €

1 5 giorni 25464001.14554Completo, con dado e anello3630504220Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

Supporto tecnico