Codice articolo del costruttore: WEE06LROMDCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 33.69 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 14 mm
D4: 4.5
L5: 29
PN bar: 315
Peso tariffa doganale: 0.044 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WEE06LROMDCF
Codice componente
|
---|
WEE06LROMDCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 1 | 5 giorni | 14 | 4.5 | 29 | 315 | 0.044 | 6 | 7 | 14 | 14 | 19 | 21 | 4 | L | G 1/8 A | 14 | 15 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | Codice d’ordine | WEE-R |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a gomito con controdado regolabile PARKER WEE-R, il codice articolo è il seguente: WEE06LROMDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WEE06LROMDCF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WEE06SROMDCF |
WEE08LROMDCF |
WEE08SROMDCF |
WEE10LROMDCF |
WEE10SROMDCF |
WEE12LROMDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.46 € | 1 | 5 giorni | 19 | 7.5 | 30 | 315 | 0.063 | 6 | 9 | 14 | 15 | 23 | 22 | 4 | S | G 1/4 A | 17 | 20 | ||
35.08 € | 1 | 5 giorni | 19 | 7.5 | 31 | 315 | 0.058 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 23 | 6 | L | G 1/4 A | 17 | 20 | ||
38.03 € | 1 | 5 giorni | 19 | 7.5 | 32 | 315 | 0.095 | 8 | 9 | 19 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 19 | 20 | ||
36.69 € | 1 | 5 giorni | 19 | 7.5 | 32 | 315 | 0.089 | 10 | 9 | 19 | 17 | 25 | 24 | 8 | L | G 1/4 A | 19 | 20 | ||
41.88 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 34 | 250 | 0.103 | 10 | 9 | 19 | 18 | 29 | 25 | 7 | S | G 3/8 A | 22 | 23 | ||
42.08 € | 1 | 5 giorni | 22 | 10 | 34 | 250 | 0.095 | 12 | 9 | 19 | 19 | 28 | 26 | 10 | L | G 3/8 A | 22 | 23 |