Codice articolo del costruttore: EMA3/1/2CF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 83.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 17 mm
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.129 kg
Diametro esterno tubo D1: 26
S1: 27
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMA3/1/2CF
Codice componente
|
---|
EMA3/1/2CF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | Profilo | L1 | Superficie | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.25 € | 1 | 5 giorni | 17 | 400 | 0.129 | 26 | 27 | 14 | E | 46 | Privo di Cr(VI) | G 1/2 | 90269000 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Include tutte le singole parti | Codice d’ordine | EMA3 |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | PL |
Si trova sulla pagina di Punto di prova PARKER con collegamento filettato M 16 x 2 VKA3, il codice articolo è il seguente: EMA3/1/2CF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMA3/1/2CF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
Profilo
L1
Superficie
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EMA3/1/2EDCF |
EMA3/1/4CF |
EMA3/1/4ED71 |
EMA3/1/4EDCF |
EMA3/1/8ED71 |
EMA3/1/8EDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | Profilo | L1 | Superficie | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.20 € | 1 | 5 giorni | 17 | 400 | 0.129 | 27 | 27 | 14 | C | 46 | Privo di Cr(VI) | G 1/2 | 90269000 | Acciaio | ||
52.52 € | 1 | 5 giorni | - | 400 | 0.083 | 18 | 19 | 12 | D | 39 | Privo di Cr(VI) | G 1/4 | 90269000 | Acciaio | ||
199.83 € | 1 | 5 giorni | - | 630 | 0.103 | 19 | 19 | 12 | B | 39 | Acciaio inox | G 1/4 | 84129040 | Acciaio inox | ||
48.75 € | 1 | 5 giorni | - | 630 | 0.08 | 19 | 19 | 12 | B | 39 | Privo di Cr(VI) | G 1/4 | 84129040 | Acciaio | ||
210.15 € | 1 | 5 giorni | - | 400 | 0.08 | 14 | 17 | 8 | B | 37.5 | Acciaio inox | G 1/8 | 84129040 | Acciaio inox | ||
49.95 € | 1 | 5 giorni | - | 400 | 0.068 | 14 | 17 | 8 | B | 37.5 | Privo di Cr(VI) | G 1/8 | 84129040 | Acciaio |