Connettore maschio a vite PARKER GE-R(KEG (GE06LR1/8KEGCF)

Connettore maschio a vite PARKER GE-R(KEG GE06LR1/8KEGCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE06LR1/8KEGCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 22.29

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

S2: 14 mm

Peso tariffa doganale: 0.023 kg

Diametro esterno tubo D1: 6

L4: 30

Volume di consegna: Completo, con dado e anello


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE06LR1/8KEGCF

Codice componente
GE06LR1/8KEGCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 T Tariffa doganale Paese di origine

22.29 €

1 9 giorni 140.023630Completo, con dado e anello12158224Rubinetto R 1/8.PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

PN bar 315 Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-R(KEG)
Superficie Privo di Cr(VI) Serie di modelli L Numero articolo tariffa doganale 73079910
Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite PARKER GE-R(KEG, il codice articolo è il seguente: GE06LR1/8KEGCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE06LR1/8KEGCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE06LR1/4KEGCF
GE06LR1/4KEGCFX
GE06LR1/8KEGCFX
GE08LR1/4KEGCF
GE08LR1/4KEGCFX
GE10LR1/4KEGCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 T Tariffa doganale Paese di origine

36.66 €

1 9 giorni 140.038635Completo, con dado e anello172012274Rubinetto R 1/4.DE

34.02 €

1 5 giorni 140.024635Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti172012274Rubinetto R 1/4.DE

19.55 €

1 5 giorni 140.012630Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti12158224Rubinetto R 1/8.PL

9.80 €

1 9 giorni 170.039835Completo, con dado e anello172012276Rubinetto R 1/4.PL

6.91 €

1 5 giorni 170.023835Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti172012276Rubinetto R 1/4.PL

21.38 €

1 9 giorni 190.0451036Completo, con dado e anello172112287Rubinetto R 1/4.PL

Supporto tecnico