Codice articolo del costruttore: GAI25S1NPT71X
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 323.26 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: 25
PN (bar): -
S2: 46 mm
PN bar: 315
Peso tariffa doganale: 0.283 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GAI25S1NPT71X
Codice componente
|
---|
GAI25S1NPT71X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.26 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 315 | 0.283 | - | 65 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 41 | 41 | 27.8 | 53 | 20 | S | 1-11.5 NPT |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | GAI-NPT | Superficie | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo diritto a vite PARKER GAI-NPT, il codice articolo è il seguente: GAI25S1NPT71X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GAI25S1NPT71X.
Configura
Proprietà di base
PN (bar)
Diametro esterno tubo D1
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GAI08L1/4NPT71X |
GAI08S1/4NPT71 |
GAI08S1/4NPT71X |
GAI28L1NPT71 |
GAI28L1NPT71X |
GAI30S11/4NPT71X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.22 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | 17 | 315 | 0.04 | - | 38 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 23.5 | 16.4 | 30.5 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
73.54 € | 1 | 5 giorni | - | 400 | 19 | - | 0.066 | 8 | 41 | Completo, con dado e anello | 19 | 26 | 16.4 | 33 | 5 | S | 1/4-18 NPT | ||
84.82 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | 19 | 400 | 0.043 | - | 41 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 26 | 16.4 | 33 | 5 | S | 1/4-18 NPT | ||
314.52 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.35 | - | 57 | Completo, con dado e anello | 41 | 40.5 | 27.8 | 48 | 24 | L | 1-11.5 NPT | ||
236.62 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.252 | - | 57 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 41 | 40.5 | 27.8 | 48 | 24 | L | 1-11.5 NPT | ||
395.14 € | 1 | 5 giorni | 30 | - | 50 | 315 | 0.568 | - | 70 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 55 | 43.5 | 28.3 | 57 | 25 | S | 1 1/4-11.5 NPT |