Attacco diretto manometro pneumatico PARKER con attacco filettato M 16 x 2 MAVMD-MA3 (MAVMD1/2MA3CF)

Attacco diretto manometro pneumatico PARKER con attacco filettato M 16 x 2 MAVMD-MA3 MAVMD1/2MA3CF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MAVMD1/2MA3CF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 76.77

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Include tutte le singole parti

Peso tariffa doganale: 0.109 kg

S1: 27

L1: 51.5

T1: G 1/2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MAVMD1/2MA3CF

Codice componente
MAVMD1/2MA3CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L1 T1 Numero articolo tariffa doganale

76.77 €

1 5 giorni Include tutte le singole parti0.1092751.5G 1/290269000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

PN (bar) 630 Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine MAVMD-MA3
Superficie Privo di Cr(VI) Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Attacco diretto manometro pneumatico PARKER con attacco filettato M 16 x 2 MAVMD-MA3, il codice articolo è il seguente: MAVMD1/2MA3CF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAVMD1/2MA3CF.

Tipologia prodotto

Codice componente
MAVMD1/4MA3CF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L1 T1 Numero articolo tariffa doganale

67.86 €

1 5 giorni Include tutte le parti componenti0.0781941G 1/473079910

Supporto tecnico