Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-R KDS (TH18LRKD71)

Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-R KDS TH18LRKD71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TH18LRKD71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 1,113.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Completo, compreso dado e anello

PN (bar): 315

S2: 30 mm

D4: 11

L5: 45


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH18LRKD71

Codice componente
TH18LRKD71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T L6 Numero articolo tariffa doganale D6 S3 Materiale di ingegneria D5

1,113.40 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello3153011454.50.4731814322121.528.515Acciaio inoxLG 1/2 A37730729103232Acciaio inox-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine TH-R-KDS Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-R KDS, il codice articolo è il seguente: TH18LRKD71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH18LRKD71.

Tipologia prodotto

Codice componente
TH08SRKDSOMDCF
TH10LRKDOMD71
TH10LRKDSCF
TH20SRKDOMD71
TH20SRKDSOMDCF
TH28LRKD71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T L6 Numero articolo tariffa doganale D6 S3 Materiale di ingegneria D5

89.23 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse4001963030.1218122216.51423.55Privo di Cr(VI)SG 1/4 A3173079910-19Acciaio18.9

401.48 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse3151963030.11210122215.51422.58Acciaio inoxLG 1/4 A30730729102219Acciaio inox-

91.75 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello3151963030.15210122215.51422.58Privo di Cr(VI)LG 1/4 A3073079910-19Acciaio18.9

1,755.97 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse3153617533.50.63620164126.5243716Acciaio inoxSG 3/4 A48730729104136Acciaio inox-

325.62 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse3153617533.50.6220164126.5243716Privo di Cr(VI)SG 3/4 A4873079910-36Acciaio32.9

2,752.62 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello1604621663.51.342818503230.539.524Acciaio inoxLG 1 A49730729104641Acciaio inox-

Supporto tecnico