Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-R (TH06LROMD71)

Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-R TH06LROMD71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TH06LROMD71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 312.46

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse

PN (bar): 250

S2: 17 mm

D4: 4.5

L5: 24


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH06LROMD71

Codice componente
TH06LROMD71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T L6 Numero articolo tariffa doganale S3 Materiale di ingegneria D5

312.46 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse250174.5242.50.05868171210.5194Acciaio inoxLG 1/8 A277307291014Acciaio inox14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine TH-R Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a T Banjo ad alta pressione PARKER TH-R, il codice articolo è il seguente: TH06LROMD71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH06LROMD71.

Tipologia prodotto

Codice componente
TH06LR71
TH06LROMDCF
TH08LR71
TH08LROMDCF
TH10LR71
TH10LROMD71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T L6 Numero articolo tariffa doganale S3 Materiale di ingegneria D5

436.80 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello250174.5242.50.168171210.5194Acciaio inoxLG 1/8 A277307291014Acciaio inox14

60.66 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse250174.5242.50.05868171210.5194Privo di Cr(VI)LG 1/8 A277307991014Acciaio14

495.86 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello2501963030.1488122214.51421.56Acciaio inoxLG 1/4 A297307291017Acciaio inox18

66.58 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse2501963030.1088122214.51421.56Privo di Cr(VI)LG 1/4 A297307991017Acciaio18

524.12 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello2501963030.15410122215.51422.58Acciaio inoxLG 1/4 A307307291019Acciaio inox18

387.86 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse2501963030.1110122215.51422.58Acciaio inoxLG 1/4 A307307291019Acciaio inox18

Supporto tecnico