Connettore avvitabile a gomito PARKER WE-M(KEG) (WE10SM71)

Connettore avvitabile a gomito PARKER WE-M(KEG) WE10SM71
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WE10SM71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 86.60

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 22 mm

D4: 7

L5: 34

PN bar: 400

Peso tariffa doganale: 0.094 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WE10SM71

Codice componente
WE10SM71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T

86.60 €

1 5 giorni 227344000.0941012Completo, con dado e anello1717.528257SRubinetto M 16 x 1,5.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WE-M (KEG) Superficie Acciaio inox
Numero articolo tariffa doganale 73072290 Materiale di ingegneria Acciaio inox Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile a gomito PARKER WE-M(KEG), il codice articolo è il seguente: WE10SM71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WE10SM71.

Tipologia prodotto

Codice componente
WE06LM71X
WE08LLM71
WE08LM71
WE12LM71
WE12SM71X
WE18LM71X
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T

151.14 €

1 5 giorni 144273150.02268Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121220194LRubinetto M 10 x 1,0.

63.62 €

10 5 giorni 146231000.02488Completo, con dado e anello1211.520176LLRubinetto M 10 x 1,0.

55.15 €

1 5 giorni 176293150.044812Completo, con dado e anello121426216LRubinetto M 12 x 1,5.

74.89 €

1 5 giorni 229323150.0761212Completo, con dado e anello1717282410LRubinetto M 16 x 1,5.

189.05 €

1 5 giorni 248384000.0791212Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1721.528298SRubinetto M 18 x 1,5.

187.25 €

1 5 giorni 3214403150.1211814Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2423363115LRubinetto M 22 x 1,5.

Supporto tecnico