Codice articolo del costruttore: GAI06SRCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 17.58 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: 6
S2: 17 mm
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.066 kg
L4: 41
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GAI06SRCF
Codice componente
|
---|
GAI06SRCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 400 | 0.066 | 41 | Completo, con dado e anello | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/4 | 73079910 | Acciaio | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | GAI-R | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore femmina PARKER GAI-R, il codice articolo è il seguente: GAI06SRCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GAI06SRCF.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GAI06LR71X |
GAI06LRCF |
GAI06LRCFX |
GAI06SRCFX |
GAI06ZLR1/471 |
GAI06ZSR71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.92 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.018 | 34 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Acciaio inox | L | G 1/8 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
8.78 € | 1 | 9 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.031 | 34 | Completo, con dado e anello | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/8 | 73079290 | Acciaio | PL | ||
6.37 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.02 | 34 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 19 | 8 | 26 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/8 | 73079290 | Acciaio | PL | ||
14.89 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 400 | 0.043 | 41 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/4 | 73079290 | Acciaio | DE | ||
71.55 € | 1 | 5 giorni | 6 | 14 | 315 | 0.051 | 39 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 19 | 24 | 12 | 31 | 4 | Acciaio inox | L | G 1/4 | 73072910 | Acciaio inox | DE | ||
93.43 € | 1 | 5 giorni | 6 | 17 | 400 | 0.068 | 41 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 19 | 26 | 12 | 33 | 4 | Acciaio inox | S | G 1/4 | 73072910 | Acciaio inox | DE |