Punto di prova PARKER con collegamento filettato M 16 x 2 per coni VKA3 (VKA3/06L71)

Punto di prova PARKER con collegamento filettato M 16 x 2 per coni VKA3 VKA3/06L71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VKA3/06L71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 478.45

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 17 mm

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.087 kg

Diametro esterno tubo D1: 6

S1: 14


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VKA3/06L71

Codice componente
VKA3/06L71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 Profilo L1 Superficie Serie di modelli T1 Materiale di ingegneria

478.45 €

1 5 giorni 173150.087614A55Acciaio inoxLM 12 × 1.5Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Include tutte le singole parti Codice d’ordine VKA3
Numero articolo tariffa doganale 90269000 Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine PL

Si trova sulla pagina di Punto di prova PARKER con collegamento filettato M 16 x 2 per coni VKA3, il codice articolo è il seguente: VKA3/06L71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VKA3/06L71.

Tipologia prodotto

Codice componente
VKA3/08L71
VKA3/08S71
VKA3/10L71
VKA3/10S71
VKA3/12L71
VKA3/12S71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 Profilo L1 Superficie Serie di modelli T1 Materiale di ingegneria

477.20 €

1 5 giorni 173150.095817A51Acciaio inoxLM 14 × 1.5Acciaio inox

500.72 €

1 5 giorni 176300.095819A52Acciaio inoxSM 16 × 1.5Acciaio inox

474.97 €

1 5 giorni 173150.0971019A53Acciaio inoxLM 16 × 1.5Acciaio inox

463.51 €

1 5 giorni 176300.111022A53Acciaio inoxSM 18 × 1.5Acciaio inox

420.12 €

1 5 giorni 173150.1091222A53Acciaio inoxLM 18 × 1.5Acciaio inox

444.35 €

1 5 giorni 196300.1271224A54Acciaio inoxSM 20 × 1.5Acciaio inox

Supporto tecnico