Codice articolo del costruttore: TR20/16/20SCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 226.85 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Consegna: Completo, compreso dado e anello
PN (bar): 420
S2: 36 mm
D4: 16
L5: 48
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TR20/16/20SCF
Codice componente
|
---|
TR20/16/20SCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S5 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | L6 | D2 | S4 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.85 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 420 | 36 | 16 | 48 | 47 | 0.582 | 20 | 28.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 37 | 20 | S | 48 | 16 | 36 | 30 | 12 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | TR | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079910 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Riduttore a T Parker TR, il codice articolo è il seguente: TR20/16/20SCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TR20/16/20SCF.
Configura
Proprietà di base
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
L7
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S5
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
L6
D2
S4
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TR12/12/10LCFX |
TR12/15/12LCFX |
TR12/16/12SCFX |
TR20/16/20SCFX |
TR20/25/20SCFX |
TR22/10/22LCFX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S5 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | L6 | D2 | S4 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.54 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 22 | 8 | 32 | 32 | 0.065 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 10 | L | 32 | 12 | 19 | 22 | 10 | ||
84.80 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 400 | 22 | 10 | 36 | 36 | 0.102 | 12 | 21 | 19 | 21 | 21 | 28 | 12 | L | 36 | 15 | 22 | 27 | 12 | ||
115.31 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 630 | 24 | 8 | 42 | 43 | 0.214 | 12 | 24.5 | 24 | 25.5 | 25.5 | 33 | 12 | S | 42 | 16 | 24 | 30 | 12 | ||
191.28 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 420 | 36 | 16 | 48 | 47 | 0.285 | 20 | 28.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 37 | 20 | S | 48 | 16 | 36 | 30 | 12 | ||
244.35 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 420 | 36 | 16 | 53 | 54 | 0.511 | 20 | 30 | 36 | 31.5 | 31.5 | 42 | 20 | S | 53 | 25 | 36 | 46 | 20 | ||
209.05 € | 1 | 5 giorni | Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse | 250 | 36 | 19 | 44 | 43 | 0.226 | 22 | 28 | 27 | 27.5 | 27.5 | 35 | 22 | L | 44 | 10 | 36 | 19 | 8 |