Anello di taglio PARKER D (D06LMSX)

Anello di taglio PARKER D D06LMSX

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D06LMSX

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 3.82

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

PN bar: 200

Peso tariffa doganale: 0.002 kg

Diametro esterno tubo D1: 6

L1: 9.5

Superficie: Ottone


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D06LMSX

Codice componente
D06LMSX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L1 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

3.82 €

1 9 giorni 2000.00269.5OttoneL74122000Ottone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti Codice d’ordine D
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anello di taglio PARKER D, il codice articolo è il seguente: D06LMSX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D06LMSX.

Tipologia prodotto

Codice componente
D06LL71X
D06LLMSX
D06LLX
D08LL71X
D08LLMSX
D08LLX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L1 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

3.85 €

1 5 giorni 1000.00167Acciaio inoxLL73072910Acciaio inox

4.18 €

1 9 giorni 630.00167OttoneLL74122000Ottone

1.14 €

1 9 giorni 1000.00167Privo di Cr(VI)LL73079910Acciaio

4.35 €

1 5 giorni 1000.00187Acciaio inoxLL73072910Acciaio inox

4.71 €

1 5 giorni 630.00187OttoneLL74122000Ottone

1.14 €

1 9 giorni 1000.00187Privo di Cr(VI)LL73079980Acciaio

Supporto tecnico