Codice articolo del costruttore: FM30SCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 51.02 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Diametro esterno tubo D1: 30
PN bar: 420
Peso tariffa doganale: 0.262 kg
Volume di consegna: Completo di guarnizione
S1: 50
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FM30SCF
Codice componente
|
---|
FM30SCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.02 € | 1 | 9 giorni | 30 | 420 | 0.262 | Completo di guarnizione | 50 | 29 | Privo di Cr(VI) | S | M 42×2.0 | 73181699 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | FM | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Dado funzionale PARKER FM EO2, il codice articolo è il seguente: FM30SCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FM30SCF.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Volume di consegna
S1
L1
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FM06LCF |
FM06LCFBP |
FM06LLCF |
FM30SSSA |
FM35L71 |
FM35LCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Volume di consegna | S1 | L1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 3 giorni | 6 | 500 | 0.012 | Completo di guarnizione | 14 | 14.5 | Privo di Cr(VI) | L | M 12×1.5 | 73181692 | Acciaio | ||
6.31 € | 1 | 5 giorni | 6 | 500 | 0.012 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 14 | 14.5 | Privo di Cr(VI) | L | M 12×1.5 | 73181692 | Acciaio | ||
7.02 € | 1 | 9 giorni | 6 | - | 0.007 | Completo di guarnizione | 12 | 11.5 | Privo di Cr(VI) | LL | M 10×1.0 | 73181692 | Acciaio | ||
61.17 € | 1 | 5 giorni | 30 | 400 | 0.26 | Completo di guarnizione | 50 | 29 | Privo di Cr(VI) | S | M 42×2.0 | 73181639 | Acciaio | ||
164.72 € | 1 | 5 giorni | 35 | 160 | 0.172 | Completo di guarnizione | 50 | 24 | Acciaio inox | L | M 45×2.0 | 73181639 | Acciaio inox | ||
52.54 € | 1 | 9 giorni | 35 | 250 | 0.172 | Completo di guarnizione | 50 | 24 | Privo di Cr(VI) | L | M 45×2.0 | 73181699 | Acciaio |