Codice articolo del costruttore: EVGE16SREDCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 39.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: 16
S2: 30 mm
D4: 27
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.158 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVGE16SREDCF
Codice componente
|
---|
EVGE16SREDCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.63 € | 1 | 5 giorni | 16 | 30 | 27 | 400 | 0.158 | 27 | 14 | 37 | 11.5 | Privo di Cr(VI) | S | G 1/2 A | 73079290 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, con dado e anello | Codice d’ordine | EVGE-R-ED |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile dritto con albero PARKER EVGE-R-ED, il codice articolo è il seguente: EVGE16SREDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVGE16SREDCF.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
D4
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
S1
L2
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
T
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVGE08LREDMS |
EVGE10LREDCF |
EVGE10LREDMS |
EVGE18LREDCF |
EVGE20SREDCF |
EVGE22LREDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | S1 | L2 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | T | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.09 € | 1 | 5 giorni | 8 | 17 | 19 | 200 | 0.06 | 19 | 12 | 29.5 | 4.5 | Ottone | L | G 1/4 A | 74122000 | Ottone | ||
19.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | 19 | 19 | 315 | 0.048 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/4 A | 73079290 | Acciaio | ||
93.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 19 | 200 | 0.05 | 19 | 12 | 27.5 | 7 | Ottone | L | G 1/4 A | 74122000 | Ottone | ||
37.26 € | 1 | 5 giorni | 18 | 32 | 27 | 315 | 0.132 | 27 | 14 | 31.5 | 14 | Privo di Cr(VI) | L | G 1/2 A | 73079290 | Acciaio | ||
63.11 € | 1 | 5 giorni | 20 | 36 | 32 | 400 | 0.254 | 32 | 16 | 43 | 15.5 | Privo di Cr(VI) | S | G 3/4 A | 73079290 | Acciaio | ||
58.14 € | 1 | 5 giorni | 22 | 36 | 32 | 160 | 0.183 | 32 | 16 | 32.5 | 18 | Privo di Cr(VI) | L | G 3/4 A | 73079290 | Acciaio |