Raccordo a corsa con dado girevole PARKER EL (EL06SCF)

Raccordo a corsa con dado girevole PARKER EL EL06SCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EL06SCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 41.86

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Completo, compreso dado e anello

PN (bar): 800

S2: 17 mm

Peso tariffa doganale: 0.104 kg

Diametro esterno tubo D1: 6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EL06SCF

Codice componente
EL06SCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

41.86 €

1 3 giorni Completo, compreso dado e anello800170.104631121627234Privo di Cr(VI)S73079910Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine EL Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a corsa con dado girevole PARKER EL, il codice articolo è il seguente: EL06SCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EL06SCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
EL06LOMD71
EL06LOMDCF
EL06S71
EL06SOMD71
EL06SOMDCF
EL06ZS71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

109.09 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse315140.055627121226194Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

31.18 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse500140.044627121226194Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

164.80 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello630170.102631121627234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

132.18 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse630170.06631121627234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

36.15 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse800170.065631121627234Privo di Cr(VI)S73079910Acciaio

201.15 €

1 5 giorni Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello630170.101631121627234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

Supporto tecnico