Codice articolo del costruttore: PSR15LXBP
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 1.62 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.006 kg
Diametro esterno tubo D1: 15
L2: 10
Numero articolo tariffa doganale: 73079910
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSR15LXBP
Codice componente
|
---|
PSR15LXBP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L2 | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.006 | 15 | 10 | 73079910 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | PSR |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Serie di modelli | L | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anello di arresto progressivo PARKER PSR, il codice articolo è il seguente: PSR15LXBP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSR15LXBP.
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L2
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSR35LX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L2 | Numero articolo tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.021 | 35 | 13 | 73079980 |