Codice articolo del costruttore: EVL06L71
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 145.92 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno tubo D1: -
PN (bar): -
S2: 14 mm
PN bar: 315
Peso tariffa doganale: 0.07 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVL06L71
Codice componente
|
---|
EVL06L71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.92 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14 | 315 | 0.07 | 6 | 27 | Completo, con dado e anello | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | EVL | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a vite a L PARKER con albero EVL, il codice articolo è il seguente: EVL06L71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVL06L71.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN (bar)
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVL06LOMD71 |
EVL06S71 |
EVL08LCF |
EVL08LMS |
EVL08LOMD71 |
EVL08S71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.97 € | 1 | 5 giorni | 6 | - | 14 | 315 | 0.037 | - | 27 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
553.75 € | 1 | 5 giorni | 6 | - | 17 | 630 | 0.096 | - | 31 | Completo, con dado e anello | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Acciaio inox | S | 73072290 | Acciaio inox | ||
45.35 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | 17 | 315 | 0.084 | - | 29 | Completo, con dado e anello | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079910 | Acciaio | ||
220.09 € | 1 | 5 giorni | - | - | 17 | 200 | 0.089 | 8 | 29 | Completo, con dado e anello | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Ottone | L | 74122000 | Ottone | ||
127.95 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | 17 | 315 | 0.058 | - | 29 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
270.34 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | 19 | 630 | 0.125 | - | 32 | Completo, con dado e anello | 14 | 17 | 29 | 24 | 5 | Acciaio inox | S | 73072290 | Acciaio inox |