Connettore maschio a vite PARKER GE-R (GE06SR71)

Connettore maschio a vite PARKER GE-R GE06SR71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GE06SR71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 34.25

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Completo, compreso dado e anello

PN (bar): 400

S2: 17 mm

D4: 18

PN bar: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE06SR71

Codice componente
GE06SR71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

34.25 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello4001718-0.058628-191312324Acciaio inoxSG 1/4 A73072910Acciaio inoxDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine GE-R Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore maschio a vite PARKER GE-R, il codice articolo è il seguente: GE06SR71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE06SR71.

Tipologia prodotto

Codice componente
GE04LLRCFX
GE04LLRMS
GE06LLR71
GE06SR71X
GE06SRCF
GE06SRCFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

2.94 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse10010--0.009426-11168203Privo di Cr(VI)LLRubinetto R 1/8.73079910AcciaioPL

35.74 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello6310--0.015426-11168203OttoneLLRubinetto R 1/8.74122000OttoneDE

39.25 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello10012--0.017626-1214.58204.5Acciaio inoxLLRubinetto R 1/8.73072910Acciaio inoxDE

17.71 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse4001718-0.035628-191312324Acciaio inoxSG 1/4 A73072910Acciaio inoxDE

10.25 €

1 5 giorni --17184000.054628Completo, con dado e anello191312324Privo di Cr(VI)SG 1/4 A73079910AcciaioPL

6.57 €

1 5 giorni Solo corpo; dado, anello, guarnizioni e altre parti non incluse4001718-0.036628-191312324Privo di Cr(VI)SG 1/4 A73079910AcciaioPL

Supporto tecnico