Codice articolo del costruttore: EVW06LCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 28.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Consegna: Completo, compreso dado e anello
PN (bar): 315
S2: 14 mm
PN bar: -
Peso tariffa doganale: 0.045 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVW06LCF
Codice componente
|
---|
EVW06LCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 14 | - | 0.045 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | EVW | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Gomito per tubo piezometrico PARKER EVW, il codice articolo è il seguente: EVW06LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVW06LCF.
Configura
Proprietà di base
PN bar
Volume di consegna
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVW06L71 |
EVW06LOMD71 |
EVW06S71 |
EVW08L71 |
EVW08LCF |
EVW08LOMD71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 14 | - | 0.05 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
77.22 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 315 | 14 | - | 0.034 | 6 | 27 | - | 12 | 12 | 26 | 19 | 4 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
84.23 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 630 | 17 | - | 0.065 | 6 | 31 | - | 12 | 16 | 27 | 23 | 4 | Acciaio inox | S | 73072290 | Acciaio inox | ||
104.05 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 17 | - | 0.064 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | ||
28.74 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 17 | - | 0.06 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | ||
72.92 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 315 | 17 | - | 0.045 | 8 | 29 | - | 12 | 14 | 27.5 | 21 | 6 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox |