Manicotto di supporto PARKER VH (VH0471X)

Manicotto di supporto PARKER VH VH0471X

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VH0471X

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 9.25

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. tubo: 4

D4: 3.8

Peso tariffa doganale: 0.001 kg

L1: 14

D3: 2.6


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VH0471X

Codice componente
VH0471X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. tubo D4 Peso tariffa doganale
(kg)
L1 D3 Superficie Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

9.25 €

1 5 giorni 43.80.001142.6Acciaio inox73072910Acciaio inoxDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti Codice d’ordine VH
Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Manicotto di supporto PARKER VH, il codice articolo è il seguente: VH0471X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VH0471X.

Tipologia prodotto

Codice componente
VH04CFX
VH04MSX
VH0571X
VH0671X
VH06CFX
VH06MSX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. tubo D4 Peso tariffa doganale
(kg)
L1 D3 Superficie Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

7.77 €

1 5 giorni 43.80.001142.6Privo di Cr(VI)73079910AcciaioDE

4.80 €

1 5 giorni 43.80.001142.6Ottone74122000OttoneDE

23.08 €

1 5 giorni 54.80.002143.6Acciaio inox73072910Acciaio inoxDE

8.77 €

1 5 giorni 65.80.001144.6Acciaio inox73072910Acciaio inoxDE

7.77 €

1 5 giorni 65.80.001144.6Privo di Cr(VI)73079910AcciaioDE

4.80 €

1 5 giorni 65.80.001144.6Ottone74122000OttoneDE

Supporto tecnico