Anello con bordo a tenuta PARKER DKA (DKA1271X)

Anello con bordo a tenuta PARKER DKA DKA1271X

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DKA1271X

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 26.51

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 12.1

Peso tariffa doganale: 0.002 kg

Diametro filettatura sistema imperiale: -

L1: 3

Superficie: Acciaio inox


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DKA1271X

Codice componente
DKA1271X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro filettatura sistema imperiale L1 Superficie D2 Numero articolo tariffa doganale Diametro filettatura misura metrica Materiale di ingegneria

26.51 €

1 5 giorni 12.10.002-3Acciaio inox1773072910M 12 × 1.5Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti Codice d’ordine DKA
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anello con bordo a tenuta PARKER DKA, il codice articolo è il seguente: DKA1271X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DKA1271X.

Tipologia prodotto

Codice componente
DKA1071X
DKA11/271X
DKA11/471X
DKA1471X
DKA1671X
DKA171X
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro filettatura sistema imperiale L1 Superficie D2 Numero articolo tariffa doganale Diametro filettatura misura metrica Materiale di ingegneria

25.15 €

1 5 giorni 10.10.001-3Acciaio inox1473072910M 1 × 1,Acciaio inox

129.75 €

1 5 giorni 48.10.014G 1 1/2 A3.5Acciaio inox5573072910-Acciaio inox

122.83 €

1 5 giorni 42.10.013G 1 1/4 A3.5Acciaio inox4973072910-Acciaio inox

24.54 €

1 5 giorni 14.10.003-3Acciaio inox1973072910M 14 × 1.5Acciaio inox

70.72 €

1 5 giorni 16.10.003-3Acciaio inox2173072910M 16 × 1.5Acciaio inox

55.03 €

1 5 giorni 33.40.008G 1 A3.5Acciaio inox3973072910-Acciaio inox

Supporto tecnico