Codice articolo del costruttore: GZR10/06LCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 59.98 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 14 mm
PN bar: 500
Peso tariffa doganale: 0.046 kg
Diametro esterno tubo D1: 10
S1: 19
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GZR10/06LCF
Codice componente
|
---|
GZR10/06LCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Serie di modelli | D2 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.98 € | 1 | 5 giorni | 14 | 500 | 0.046 | 10 | 19 | M 12×1.5 | 33 | 33 | 2.5 | L | 6 | M 16×1.5 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Include tutte le singole parti | Codice d’ordine | GZR |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Riduttore girevole PARKER GZR, il codice articolo è il seguente: GZR10/06LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GZR10/06LCF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
T2
L2
L1
D3
Serie di modelli
D2
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GZR10/08LCF |
GZR10/08SCF |
GZR10L/10SCF |
GZR12/08SCF |
GZR12/10LCF |
GZR12L/12SCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | T2 | L2 | L1 | D3 | Serie di modelli | D2 | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.12 € | 1 | 5 giorni | 17 | 500 | 0.049 | 10 | 19 | M 14×1.5 | 34 | 34 | 4 | L | 8 | M 16×1.5 | ||
63.32 € | 1 | 5 giorni | 19 | 800 | 0.065 | 10 | 22 | M 16×1.5 | 34.5 | 33 | 4 | S | 8 | M 18×1.5 | ||
76.06 € | 1 | 5 giorni | 19 | 500 | 0.066 | 10 | 22 | M 16×1.5 | 33.5 | 33.5 | 6 | L/S | 10 | M 18×1.5 | ||
72.91 € | 1 | 5 giorni | 19 | 630 | 0.086 | 12 | 24 | M 16×1.5 | 37.5 | 36 | 4 | S | 8 | M 20×1.5 | ||
50.63 € | 1 | 5 giorni | 19 | 400 | 0.067 | 12 | 22 | M 16×1.5 | 33 | 33 | 6 | L | 10 | M 18×1.5 | ||
78.55 € | 1 | 5 giorni | 22 | 400 | 0.084 | 12 | 24 | M 18×1.5 | 36 | 36 | 8 | L/S | 12 | M 20×1.5 |