Gomito maschio a vite PARKER WE-NPT (WE06L1/4NPT71)

Gomito maschio a vite PARKER WE-NPT WE06L1/4NPT71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WE06L1/4NPT71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 81.65

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 6

S2: 14 mm

D4: 7

L5: 29

PN bar: 315


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WE06L1/4NPT71

Codice componente
WE06L1/4NPT71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T1 Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

81.65 €

1 5 giorni 6147293150.042-14.5Completo, con dado e anello121426214Acciaio inoxL1/4-18 NPT73072290Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WE-NPT Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Gomito maschio a vite PARKER WE-NPT, il codice articolo è il seguente: WE06L1/4NPT71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WE06L1/4NPT71.

Tipologia prodotto

Codice componente
WE06L1/4NPT71X
WE06L1/4NPTMS
WE06L1/8NPT71
WE06L1/8NPT71X
WE06L1/8NPTMS
WE06S1/4NPT71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T1 Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

69.88 €

1 5 giorni 6147293150.028-14.5Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121426214Acciaio inoxL1/4-18 NPT73072290Acciaio inox

54.34 €

1 5 giorni 6147292000.056-14.5Completo, con dado e anello121426214OttoneL1/4-18 NPT74122000Ottone

70.03 €

1 5 giorni 6144273150.033-10Completo, con dado e anello121220194Acciaio inoxL1/8-27 NPT73072290Acciaio inox

57.49 €

1 5 giorni 6144273150.021-10Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121220194Acciaio inoxL1/8-27 NPT73072290Acciaio inox

164.14 €

1 5 giorni 6144272000.043-10Completo, con dado e anello121220194OttoneL1/8-27 NPT74122000Ottone

90.35 €

1 5 giorni 6174316300.062-14.5Completo, con dado e anello121626234Acciaio inoxS1/4-18 NPT73072290Acciaio inox

Supporto tecnico