Gomito Banjo PARKER SWVE-R (SWVE06LROMDCF)

Gomito Banjo PARKER SWVE-R SWVE06LROMDCF
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SWVE06LROMDCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 32.82

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 14 mm

D4: 5

L5: 21

L7: 2.5

PN bar: 160


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SWVE06LROMDCF

Codice componente
SWVE06LROMDCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

32.82 €

1 5 giorni 145212.51600.032661410.51017.54LG 1/8 A251414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni Codice d’ordine SWVE-R
Superficie Privo di Cr(VI) Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Gomito Banjo PARKER SWVE-R, il codice articolo è il seguente: SWVE06LROMDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWVE06LROMDCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
SWVE10SROMDCF
SWVE12SROMDCF
SWVE15LROMDCF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

51.42 €

1 5 giorni 228.53231000.11510922161523.57SG 3/8 A322222

49.92 €

1 5 giorni 2483731000.14712924171824.58SG 3/8 A332422

60.77 €

1 5 giorni 271137.54.51000.1715112719182612LG 1/2 A342726

Supporto tecnico