Codice articolo del costruttore: EVT06LR71
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 161.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN (bar): 315
S2: 14 mm
D4: 4
L5: 23
Peso tariffa doganale: 0.076 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EVT06LR71
Codice componente
|
---|
EVT06LR71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.42 € | 1 | 5 giorni | 315 | 14 | 4 | 23 | 0.076 | 6 | 8 | 12 | 12 | 34.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 27 | 14 | 14 |
Loading...
Consegna | Completo, compreso dado e anello | Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | EVT-R |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Acciaio inox | Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a T per tubo piezometrico regolabile assemblato PARKER EVT-R, il codice articolo è il seguente: EVT06LR71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVT06LR71.
Configura
Proprietà di base
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
L6
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EVT08SR71 |
EVT10LR71 |
EVT12LR71 |
EVT12SR71 |
EVT14SR71 |
EVT15LR71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | L6 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.68 € | 1 | 5 giorni | 400 | 19 | 5 | 30 | 0.176 | 8 | 12 | 14 | 17 | 44 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 32 | 19 | 18 | ||
202.65 € | 1 | 5 giorni | 315 | 19 | 6 | 26 | 0.158 | 10 | 12 | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 30 | 19 | 18 | ||
231.66 € | 1 | 5 giorni | 315 | 22 | 9 | 27 | 0.184 | 12 | 12 | 17 | 17 | 43 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 32 | 22 | 22 | ||
218.91 € | 1 | 5 giorni | 400 | 24 | 8 | 33 | 0.276 | 12 | 12 | 17 | 21.5 | 50 | 29 | 8 | S | G 3/8 A | 38 | 22 | 22 | ||
470.80 € | 1 | 5 giorni | 400 | 27 | 10 | 37 | 0.389 | 14 | 14 | 19 | 22 | 54 | 30 | 10 | S | G 1/2 A | 40 | 27 | 26 | ||
222.52 € | 1 | 5 giorni | 250 | 27 | 11 | 29 | 0.309 | 15 | 14 | 19 | 21 | 46.5 | 28 | 12 | L | G 1/2 A | 36 | 27 | 26 |