Unione a croce PARKER K (K08S71)

Unione a croce PARKER K K08S71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K08S71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 186.89

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 19 mm

PN bar: 630

Peso tariffa doganale: 0.176 kg

Diametro esterno tubo D1: 8

Volume di consegna: Completo, con dado e anello


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K08S71

Codice componente
K08S71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

186.89 €

1 5 giorni 196300.1768Completo, con dado e anello141732245Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine K Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Unione a croce PARKER K, il codice articolo è il seguente: K08S71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K08S71.

Tipologia prodotto

Codice componente
K06S71
K06S71X
K08L71
K08S71X
K10L71X
K10LCFX
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

171.12 €

1 5 giorni 176300.1366Completo, con dado e anello121631234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

296.77 €

1 5 giorni 176300.0586Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121631234Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

202.83 €

1 5 giorni 173150.1148Completo, con dado e anello121429216Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

131.85 €

1 5 giorni 196300.1028Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti141732245Acciaio inoxS73072910Acciaio inox

141.51 €

1 5 giorni 193150.0510Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti141530228Acciaio inoxL73072910Acciaio inox

73.69 €

1 5 giorni 193150.05510Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti141530228Privo di Cr(VI)L73079910Acciaio

Supporto tecnico