Codice articolo del costruttore: SWVE12LMOMDCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 47.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 21 mm
D4: 8.5
L5: 32
L7: 3
Peso tariffa doganale: 0.103 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SWVE12LMOMDCF
Codice componente
|
---|
SWVE12LMOMDCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.45 € | 1 | 5 giorni | 21 | 8.5 | 32 | 3 | 0.103 | 12 | 9 | 22 | 15.5 | 15 | 22.5 | 10 | M 16×1.5 | 30 | 22 | 21 |
Loading...
PN bar | 100 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni |
---|---|---|---|---|---|
Codice d’ordine | SWVE-M | Superficie | Privo di Cr(VI) | Serie di modelli | L |
Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Gomito Banjo PARKER SWVE-M, il codice articolo è il seguente: SWVE12LMOMDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWVE12LMOMDCF.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
D4
L5
L7
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
T
L6
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SWVE15LMOMDCF |
SWVE18LMOMDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.86 € | 1 | 5 giorni | 24 | 11 | 37.5 | 3 | 0.131 | 15 | 9 | 24 | 17.5 | 18 | 24.5 | 12 | M 18×1.5 | 33 | 27 | 23 | ||
73.37 € | 1 | 5 giorni | 27 | 13 | 44.5 | 4.5 | 0.23 | 18 | 11 | 30 | 20.5 | 21.5 | 28 | 15 | M 22×1.5 | 37 | 32 | 27 |