Codice articolo del costruttore: EW28LREDCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 135.77 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Diametro esterno tubo D1: 28
S2: 41 mm
D4: 23
L5: 47
PN bar: 250
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EW28LREDCF
Codice componente
|
---|
EW28LREDCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.77 € | 1 | 9 giorni | 28 | 41 | 23 | 47 | 250 | 0.669 | 18 | Completo, con dado e anello | 36 | 30.5 | 59 | 38 | 24 | L | G 1 A | 41 | 40 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | EW-R-ED | Superficie | Privo di Cr(VI) |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo a gomito regolabile con cono PARKER EW-R-ED, il codice articolo è il seguente: EW28LREDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EW28LREDCF.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
D4
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T
S3
D5
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EW10ZLREDCF |
EW12LREDCF |
EW12ZLREDCF |
EW28ZLREDCF |
EW38SREDCF |
EW42LREDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | S3 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 6 | 30 | 500 | 0.109 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 19 | 19 | ||
41.38 € | 1 | 9 giorni | 12 | 22 | 9 | 32 | 400 | 0.15 | 12 | Completo, con dado e anello | 17 | 17 | 42 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 22 | 22 | ||
46.66 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 9 | 32 | 400 | 0.149 | 12 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 17 | 17 | 42 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 22 | 22 | ||
150.89 € | 1 | 5 giorni | 28 | 41 | 23 | 47 | 250 | 0.642 | 18 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 36 | 30.5 | 59 | 38 | 24 | L | G 1 A | 41 | 40 | ||
301.95 € | 1 | 5 giorni | 38 | 60 | 32 | 72 | 420 | 2.146 | 22 | Completo, con dado e anello | 50 | 41 | 89 | 57 | 32 | S | G 1 1/2 A | 55 | 55 | ||
278.02 € | 1 | 3 giorni | 42 | 60 | 36 | 63 | 250 | 1.612 | 22 | Completo, con dado e anello | 50 | 40 | 75 | 51 | 36 | L | G 1 1/2 A | 55 | 55 |