Codice articolo del costruttore: GZ22L71
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 243.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN bar: 160
Peso tariffa doganale: 0.259 kg
Diametro esterno tubo D1: 22
S1: 36
L2: 44
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GZ22L71
Codice componente
|
---|
GZ22L71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Serie di modelli | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.71 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.259 | 22 | 36 | 44 | 42 | 17 | L | M 30×2.0 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Include tutte le singole parti | Codice d’ordine | GZ |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Acciaio inox | Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Unione girevole PARKER GZ, il codice articolo è il seguente: GZ22L71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GZ22L71.
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
S1
L2
L1
D3
Serie di modelli
T
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GZ08S71 |
GZ10L71 |
GZ10S71 |
GZ25S71 |
GZ28L71 |
GZ30S71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | S1 | L2 | L1 | D3 | Serie di modelli | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.88 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.057 | 8 | 19 | 34 | 33 | 4 | S | M 16×1.5 | ||
95.48 € | 1 | 5 giorni | 315 | 0.061 | 10 | 19 | 33 | 33 | 6 | L | M 16×1.5 | ||
145.03 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.076 | 10 | 22 | 35 | 33 | 6 | S | M 18×1.5 | ||
304.52 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.502 | 25 | 46 | 53 | 46 | 18 | S | M 36×2.0 | ||
275.85 € | 1 | 5 giorni | 160 | 0.35 | 28 | 41 | 48 | 46 | 22 | L | M 36×2.0 | ||
429.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.64 | 30 | 50 | 62 | 52 | 23 | S | M 42×2.0 |