Unione a paratia PARKER WSV (WSV06LMS)

Unione a paratia PARKER WSV WSV06LMS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WSV06LMS

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 116.23

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Consegna: Completo, compreso dado e anello

PN (bar): 200

S2: 17 mm

D4: 17

L5: 48


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSV06LMS

Codice componente
WSV06LMS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli L6 Numero articolo tariffa doganale S3 Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

116.23 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello200171748420.076627121214194OttoneL277412200014OttoneDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WSV Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Unione a paratia PARKER WSV, il codice articolo è il seguente: WSV06LMS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSV06LMS.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSV06L71
WSV06LCF
WSV06LOMD71
WSV06LOMDCF
WSV06S71
WSV06SOMD71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consegna PN (bar) S2
(mm)
D4 L5 L7 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli L6 Numero articolo tariffa doganale S3 Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

152.72 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello315171748420.076627121214194Acciaio inoxL277307229014Acciaio inoxDE

29.86 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello315171748420.081627121214194Privo di Cr(VI)L277307929014AcciaioCN

135.66 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse315171748420.06627121214194Acciaio inoxL277307229014Acciaio inoxDE

24.75 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse315171748420.055627121214194Privo di Cr(VI)L277307929014AcciaioCN

216.05 €

1 5 giorni Completo, compreso dado e anello630191953440.115629121617234Acciaio inoxS317307229017Acciaio inoxDE

268.80 €

1 5 giorni Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse630191953440.076629121617234Acciaio inoxS317307229017Acciaio inoxDE

Supporto tecnico