Codice articolo del costruttore: DA16S71
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 245.20 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 30 mm
PN bar: 400
Peso tariffa doganale: 0.242 kg
Diametro esterno tubo D1: 16
Volume di consegna: Completo, con dado e anello
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DA16S71
Codice componente
|
---|
DA16S71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.20 € | 1 | 5 giorni | 30 | 400 | 0.242 | 16 | Completo, con dado e anello | 27 | 40 | 58 | 48.5 | 11 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | DA | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Adattatore distanziale PARKER DA, il codice articolo è il seguente: DA16S71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA16S71.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DA08LOMDCF |
DA08SOMD71 |
DA08SOMDCF |
DA16SOMD71 |
DA16SOMDCF |
DA18L71 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.46 € | 1 | 5 giorni | 17 | 500 | 0.048 | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 14 | 36 | 51 | 43 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | ||
119.25 € | 1 | 5 giorni | 19 | 630 | 0.066 | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 36 | 51 | 43 | 4 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | ||
50.68 € | 1 | 5 giorni | 19 | 800 | 0.064 | 8 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 17 | 36 | 51 | 43 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | ||
229.78 € | 1 | 5 giorni | 30 | 400 | 0.17 | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 40 | 58 | 48.5 | 11 | Acciaio inox | S | 73072910 | Acciaio inox | ||
68.38 € | 1 | 5 giorni | 30 | 630 | 0.166 | 16 | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 40 | 58 | 48.5 | 11 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | ||
208.03 € | 1 | 5 giorni | 32 | 315 | 0.226 | 18 | Completo, con dado e anello | 27 | 36 | 52 | 43.5 | 13 | Acciaio inox | L | 73072910 | Acciaio inox |