Anello progressivo PARKER DPR (DPR06L71X)

Anello progressivo PARKER DPR DPR06L71X

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DPR06L71X

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 3.18

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 6

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.002 kg

L3: 9

Serie di modelli: L


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DPR06L71X

Codice componente
DPR06L71X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L3 Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale

3.18 €

1 5 giorni 63150.0029L73079980

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti Codice d’ordine DPR
Superficie Acciaio inox Materiale di ingegneria Acciaio inox Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anello progressivo PARKER DPR, il codice articolo è il seguente: DPR06L71X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPR06L71X.

Tipologia prodotto

Codice componente
DPR08L71X
DPR10L71X
DPR12L71X
DPR14S71X
DPR15L71X
DPR16S71X
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L3 Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale

3.46 €

1 5 giorni 83150.0029L73072980

4.78 €

1 5 giorni 103150.0039.5L73072980

5.05 €

1 5 giorni 123150.0039.8L73072980

9.03 €

1 5 giorni 146300.0049.5S73072980

6.25 €

1 5 giorni 153150.0049.5L73072980

6.29 €

1 5 giorni 164000.0069.5S73072980

Supporto tecnico