Gomito Banjo ad alta pressione PARKER WH-M (WH06SM71)

Gomito Banjo ad alta pressione PARKER WH-M WH06SM71
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WH06SM71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 285.69

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 6

S2: 19 mm

D4: 6

L5: 30

L7: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WH06SM71

Codice componente
WH06SM71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 L7 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

285.69 €

1 5 giorni 61963033150.125-12Completo, con dado e anello2216.51423.54SM 12×1.5311717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WH-M Superficie Acciaio inox
Numero articolo tariffa doganale 73072910 Materiale di ingegneria Acciaio inox Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Gomito Banjo ad alta pressione PARKER WH-M, il codice articolo è il seguente: WH06SM71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WH06SM71.

Tipologia prodotto

Codice componente
WH06LM71
WH06LMOMD71
WH08LM71
WH08LMOMD71
WH08SM71
WH10LM71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 L7 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

337.69 €

1 5 giorni 6174.5242.52500.089-8Completo, con dado e anello171210.5194LM 10×1.0271414

173.74 €

1 5 giorni 6174.5242.52500.064-8Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni171210.5194LM 10×1.0271414

272.63 €

1 5 giorni -1963032500.116812Completo, con dado e anello2214.51421.56LM 12×1.5291717

327.68 €

1 5 giorni 81963032500.109-12Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2214.51421.56LM 12×1.5291717

309.55 €

1 5 giorni 81963033150.134-12Completo, con dado e anello2216.51423.55SM 14×1.5311919

411.17 €

1 5 giorni 101963032500.152-12Completo, con dado e anello2215.51422.58LM 14×1.5301919

Supporto tecnico