Codice articolo del costruttore: SKA16X2
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 16.69 €
Tempi di consegna: 5 giorni
PN (bar): 305
Peso tariffa doganale: 0.032 kg
Diametro esterno tubo D1: 16
L3: 40.5
L1: 39
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKA16X2
Codice componente
|
---|
SKA16X2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN (bar) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L3 | L1 | Superficie | Serie di modelli | D2 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.69 € | 1 | 5 giorni | 305 | 0.032 | 16 | 40.5 | 39 | Fosfatato e lubrificato | S | 12 | 73079910 | Acciaio | PL |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | Codice d’ordine | SKA |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo filettato per saldatura PARKER SKA, il codice articolo è il seguente: SKA16X2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKA16X2.
Configura
Proprietà di base
PN (bar)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L3
L1
Superficie
Serie di modelli
D2
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKA10X1.571 |
SKA10X271 |
SKA12X1.571 |
SKA16X2.571 |
SKA16X271 |
SKA16X371 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | PN (bar) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L3 | L1 | Superficie | Serie di modelli | D2 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.22 € | 1 | 5 giorni | 349 | 0.016 | 10 | 33.5 | 32.5 | Acciaio inox | L/S | 7 | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
28.52 € | 1 | 5 giorni | 447 | 0.016 | 10 | 33.5 | 32.5 | Acciaio inox | L/S | 6 | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
31.14 € | 1 | 5 giorni | 297 | 0.022 | 12 | 33.5 | 32.5 | Acciaio inox | L/S | 9 | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
43.77 € | 1 | 5 giorni | 362 | 0.039 | 16 | 40.5 | 39 | Acciaio inox | S | 11 | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
41.23 € | 1 | 5 giorni | 297 | 0.032 | 16 | 40.5 | 39 | Acciaio inox | S | 12 | 73072980 | Acciaio inox | DE | ||
45.83 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.045 | 16 | 40.5 | 39 | Acciaio inox | S | 10 | 73072980 | Acciaio inox | DE |