Codice articolo del costruttore: EV06LCF
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 79.78 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Consegna: Completo, compreso dado e anello
PN (bar): 315
S2: 14 mm
Peso tariffa doganale: 0.053 kg
Diametro esterno tubo D1: 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EV06LCF
Codice componente
|
---|
EV06LCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.78 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 14 | 0.053 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 16 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | EV | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Dado girevole gomito 45° PARKER EV, il codice articolo è il seguente: EV06LCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EV06LCF.
Configura
Proprietà di base
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EV06LOMDCF |
EV06SOMD71 |
EV06SOMDCF |
EV08LCF |
EV08LOMD71 |
EV08LOMDCF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.85 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 315 | 14 | 0.039 | 6 | 24 | 14 | 9 | 26 | 16 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | DE | ||
188.82 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 630 | 17 | 0.051 | 6 | 24 | 14 | 9 | 27 | 16 | 4 | Acciaio inox | S | 73072290 | Acciaio inox | DE | ||
95.51 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 630 | 17 | 0.05 | 6 | 24 | 14 | 9 | 27 | 16 | 4 | Privo di Cr(VI) | S | 73079290 | Acciaio | DE | ||
80.28 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 17 | 0.066 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | CN | ||
140.83 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 315 | 17 | 0.054 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Acciaio inox | L | 73072290 | Acciaio inox | DE | ||
75.03 € | 1 | 5 giorni | Dado e anello non inclusi; tutte le altre parti, ad es. guarnizioni, incluse | 315 | 17 | 0.049 | 8 | 27 | 14 | 12 | 27.5 | 19 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 73079290 | Acciaio | CN |