Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN (bar) | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | D2 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.43 € | 1 | 5 giorni | 20 | - | 36 | 400 | 0.261 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 36.5 | 55 | 45 | 12 | Acciaio inox | S | 16 | 73072910 | 30 | Acciaio inox | DE | ||
54.74 € | 1 | 5 giorni | 20 | - | 36 | 400 | 0.175 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 36 | 51 | 43 | 12 | Privo di Cr(VI) | S/L | 15 | 73079290 | 27 | Acciaio | DE | ||
66.46 € | 1 | 5 giorni | 20 | - | 36 | 400 | 0.178 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 35.5 | 51 | 43 | 14 | Privo di Cr(VI) | S/L | 18 | 73079290 | 32 | Acciaio | DE | ||
307.20 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.163 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 32 | 47 | 39 | 4 | Acciaio inox | L | 6 | 73072910 | 14 | Acciaio inox | DE | ||
46.71 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.159 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 32 | 47 | 39 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 6 | 73079290 | 14 | Acciaio | DE | ||
306.23 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.186 | - | Completo, con dado e anello | 27 | 32 | 47 | 39 | 6 | Acciaio inox | L | 8 | 73072910 | 17 | Acciaio inox | DE | ||
235.29 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.162 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 32 | 47 | 39 | 6 | Acciaio inox | L | 8 | 73072910 | 17 | Acciaio inox | DE | ||
41.18 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.159 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 32 | 47 | 39 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 8 | 73079290 | 17 | Acciaio | DE | ||
323.06 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.181 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 32 | 47 | 39 | 6 | Acciaio inox | L | 8 | 73072910 | 17 | Acciaio inox | DE | ||
144.58 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.184 | - | Completo, con dado e anello | 27 | 33 | 48 | 40 | 8 | Acciaio inox | L | 10 | 73072910 | 19 | Acciaio inox | DE | ||
130.54 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.17 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 33 | 48 | 40 | 8 | Acciaio inox | L | 10 | 73072910 | 19 | Acciaio inox | DE | ||
38.20 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.169 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 33 | 48 | 40 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 10 | 73079910 | 19 | Acciaio | DE | ||
169.80 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.184 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 33 | 48 | 40 | 8 | Acciaio inox | L | 10 | 73072910 | 19 | Acciaio inox | DE | ||
133.83 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.205 | - | Completo, con dado e anello | 27 | 33 | 48 | 40 | 10 | Acciaio inox | L | 12 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
116.51 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.17 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 33 | 48 | 40 | 10 | Acciaio inox | L | 12 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
26.94 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.162 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 33 | 48 | 40 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 12 | 73079290 | 22 | Acciaio | PL | ||
210.69 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.2 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 33 | 48 | 40 | 10 | Acciaio inox | L | 12 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
166.49 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.218 | - | Completo, con dado e anello | 27 | 34 | 49 | 41 | 12 | Acciaio inox | L | 15 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | DE | ||
124.05 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.18 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 34 | 49 | 41 | 12 | Acciaio inox | L | 15 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | DE | ||
26.94 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.17 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 34 | 49 | 41 | 12 | Privo di Cr(VI) | L | 15 | 73079290 | 27 | Acciaio | PL | ||
184.26 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.227 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 34 | 49 | 41 | 12 | Acciaio inox | L | 15 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | DE | ||
172.72 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.25 | - | Completo, con dado e anello | 27 | 33.5 | 50 | 41 | 15 | Acciaio inox | L | 18 | 73072910 | 32 | Acciaio inox | DE | ||
128.29 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.18 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 33.5 | 50 | 41 | 15 | Acciaio inox | L | 18 | 73072910 | 32 | Acciaio inox | DE | ||
26.94 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.168 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 33.5 | 50 | 41 | 15 | Privo di Cr(VI) | L | 18 | 73079290 | 32 | Acciaio | PL | ||
221.72 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 160 | 0.244 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 33.5 | 50 | 41 | 15 | Acciaio inox | L | 18 | 73072910 | 32 | Acciaio inox | DE | ||
185.40 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.245 | - | Completo, con dado e anello | 27 | 34.5 | 52.5 | 43 | 12 | Privo di Cr(VI) | L/S | 16 | 73079290 | 30 | Acciaio | DE | ||
174.91 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.173 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 27 | 34.5 | 52.5 | 43 | 12 | Privo di Cr(VI) | L/S | 16 | 73079290 | 30 | Acciaio | DE | ||
138.69 € | 1 | 5 giorni | 22 | - | 36 | 250 | 0.198 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 34.5 | 56 | 45 | 16 | Privo di Cr(VI) | L/S | 20 | 73079290 | 36 | Acciaio | DE | ||
77.66 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 420 | 0.34 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 38.5 | 53 | 45.5 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | 8 | 73079290 | 19 | Acciaio | DE | ||
74.12 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 420 | 0.305 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 38.5 | 53 | 45.5 | 5 | Privo di Cr(VI) | S | 8 | 73079290 | 19 | Acciaio | DE | ||
261.91 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.306 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 7 | Acciaio inox | S | 10 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
67.74 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 420 | 0.301 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 7 | Privo di Cr(VI) | S | 10 | 73079290 | 22 | Acciaio | DE | ||
296.42 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.343 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 7 | Acciaio inox | S | 10 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
205.55 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.355 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 8 | Acciaio inox | S | 12 | 73072910 | 24 | Acciaio inox | DE | ||
183.78 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.306 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 8 | Acciaio inox | S | 12 | 73072910 | 24 | Acciaio inox | DE | ||
52.83 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 420 | 0.3 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 8 | Privo di Cr(VI) | S | 12 | 73079290 | 24 | Acciaio | DE | ||
232.15 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.348 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 8 | Acciaio inox | S | 12 | 73072910 | 24 | Acciaio inox | DE | ||
237.51 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.313 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 39.5 | 57 | 47.5 | 10 | Acciaio inox | S | 14 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | DE | ||
294.34 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.386 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 39 | 57 | 47.5 | 12 | Acciaio inox | S | 16 | 73072910 | 30 | Acciaio inox | DE | ||
198.31 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.339 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 39 | 57 | 47.5 | 12 | Acciaio inox | S | 16 | 73072910 | 30 | Acciaio inox | DE | ||
49.75 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 420 | 0.304 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 39 | 57 | 47.5 | 12 | Privo di Cr(VI) | S | 16 | 73079290 | 30 | Acciaio | DE | ||
267.54 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.388 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 39 | 57 | 47.5 | 12 | Acciaio inox | S | 16 | 73072910 | 30 | Acciaio inox | DE | ||
253.68 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.46 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 39 | 61 | 49.5 | 16 | Acciaio inox | S | 20 | 73072910 | 36 | Acciaio inox | DE | ||
202.06 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.349 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 39 | 61 | 49.5 | 16 | Acciaio inox | S | 20 | 73072910 | 36 | Acciaio inox | DE | ||
51.65 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 420 | 0.317 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 39 | 61 | 49.5 | 16 | Privo di Cr(VI) | S | 20 | 73079290 | 36 | Acciaio | DE | ||
289.94 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.442 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 39 | 61 | 49.5 | 16 | Acciaio inox | S | 20 | 73072910 | 36 | Acciaio inox | DE | ||
149.23 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 400 | 0.311 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 38 | 54 | 45.5 | 15 | Privo di Cr(VI) | S/L | 18 | 73079290 | 32 | Acciaio | DE | ||
147.29 € | 1 | 5 giorni | 25 | - | 46 | 250 | 0.306 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 40 | 56 | 47.5 | 18 | Privo di Cr(VI) | S/L | 22 | 73079290 | 36 | Acciaio | DE | ||
69.35 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 250 | 0.213 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 34 | 49 | 41 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 8 | 73079290 | 17 | Acciaio | DE | ||
247.06 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.265 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 35 | 50 | 42 | 8 | Acciaio inox | L | 10 | 73072910 | 19 | Acciaio inox | DE | ||
174.71 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.24 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 35 | 50 | 42 | 8 | Acciaio inox | L | 10 | 73072910 | 19 | Acciaio inox | DE | ||
56.35 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 250 | 0.224 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 35 | 50 | 42 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 10 | 73079290 | 19 | Acciaio | DE | ||
343.72 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.24 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 35 | 50 | 42 | 8 | Acciaio inox | L | 10 | 73072910 | 19 | Acciaio inox | DE | ||
179.72 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.249 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 35 | 50 | 42 | 10 | Acciaio inox | L | 12 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
164.18 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.229 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 35 | 50 | 42 | 10 | Acciaio inox | L | 12 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
51.46 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 250 | 0.223 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 35 | 50 | 42 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 12 | 73079290 | 22 | Acciaio | DE | ||
205.72 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.258 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 35 | 50 | 42 | 10 | Acciaio inox | L | 12 | 73072910 | 22 | Acciaio inox | DE | ||
61.49 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 250 | 0.242 | - | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 32 | 35 | 50 | 42 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 12 | 73079290 | 22 | Acciaio | DE | ||
186.00 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.271 | - | Completo, con dado e anello | 32 | 36 | 51 | 43 | 12 | Acciaio inox | L | 15 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | DE | ||
160.14 € | 1 | 5 giorni | 28 | - | 41 | 160 | 0.234 | - | Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni | 32 | 36 | 51 | 43 | 12 | Acciaio inox | L | 15 | 73072910 | 27 | Acciaio inox | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | RED | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN (bar)
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
D2
Numero articolo tariffa doganale
S3
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali