Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-R-ED (EGE06LRED71)

Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-R-ED EGE06LRED71

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EGE06LRED71

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 76.31

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 6

S2: 14 mm

D4: 14

PN bar: 315

Peso tariffa doganale: 0.032 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGE06LRED71

Codice componente
EGE06LRED71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L2 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

76.31 €

1 5 giorni 614143150.03214824.52.5Acciaio inoxLG 1/8 A73072910Acciaio inoxDE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Con dado di raccordo e O-ring Codice d’ordine EGE-R-ED
Peso tariffa doganale per 1

Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-R-ED, il codice articolo è il seguente: EGE06LRED71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGE06LRED71.

Tipologia prodotto

Codice componente
EGE06LREDCF
EGE06SRED71
EGE06SREDCF
EGE08LRED71
EGE08LREDCF
EGE08SRED71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L2 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria Tariffa doganale Paese di origine

15.72 €

1 9 giorni 614145000.02714824.52.5Privo di Cr(VI)LG 1/8 A73079910AcciaioPL

117.20 €

1 5 giorni 617196300.0571912272.5Acciaio inoxSG 1/4 A73072910Acciaio inoxDE

18.43 €

1 9 giorni 617198000.0561912272.5Privo di Cr(VI)SG 1/4 A73079910AcciaioDE

73.80 €

1 5 giorni 817193150.064191229.54Acciaio inoxLG 1/4 A73072910Acciaio inoxDE

16.38 €

1 9 giorni 817195000.059191229.54Privo di Cr(VI)LG 1/4 A73079910AcciaioPL

81.60 €

1 5 giorni 819196300.07191229.54Acciaio inoxSG 1/4 A73072910Acciaio inoxDE

Supporto tecnico