Gomito maschio a vite PARKER WE-R (WE22LRMS)

Gomito maschio a vite PARKER WE-R WE22LRMS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WE22LRMS

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 155.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

S2: 36 mm

D4: 18

L5: 44

PN bar: 100

Peso tariffa doganale: 0.279 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WE22LRMS

Codice componente
WE22LRMS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria D5

155.38 €

1 5 giorni 3618441000.2792216Completo, con dado e anello2727.5263519OttoneLG 3/4 A74122000Ottone32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WE-R Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Gomito maschio a vite PARKER WE-R, il codice articolo è il seguente: WE22LRMS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WE22LRMS.

Tipologia prodotto

Codice componente
WE20SR71X
WE22LR71
WE22LR71X
WE25SR71
WE25SR71X
WE28LR71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria D5

193.72 €

1 5 giorni 3616484000.2222016Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2726.5263716Acciaio inoxSG 3/4 A73072290Acciaio inox32

192.72 €

1 5 giorni 3618441600.2632216Completo, con dado e anello2727.5263519Acciaio inoxLG 3/4 A73072290Acciaio inox32

167.14 €

1 5 giorni 3618441600.22216Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2727.5263519Acciaio inoxLG 3/4 A73072290Acciaio inox32

493.63 €

1 5 giorni 4620542500.6722518Completo, con dado e anello3630304220Acciaio inoxSG 1 A73072290Acciaio inox39

417.94 €

1 5 giorni 4620542500.422518Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti3630304220Acciaio inoxSG 1 A73072290Acciaio inox39

415.20 €

1 5 giorni 4123471600.462818Completo, con dado e anello3630.5303824Acciaio inoxLG 1 A73072290Acciaio inox39

Supporto tecnico