Raccordo a vite girevole a bassa pressione PARKER DSVW-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSVW08LRCF
DSVW10LMCF
DSVW10LRCF
DSVW10LROMDCF
DSVW15LRCF
DSVW16SRCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T L6 S3 D5

106.52 €

1 5 giorni 886301600.10112Completo, con dado e anello2214.51621.56LG 1/4 A291718

108.97 €

1 5 giorni 1087301000.12512Completo, con dado e anello2215.51622.58LM 14×1.5301919

108.97 €

1 5 giorni 1086301000.10912Completo, con dado e anello2215.51622.58LG 1/4 A301918

102.86 €

1 5 giorni 1086301000.08812Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2215.51622.58LG 1/4 A301918

168.88 €

1 5 giorni 151212421000.27414Completo, con dado e anello3222212912LG 1/2 A372726

245.91 €

1 5 giorni 161212461000.38614Completo, con dado e anello3622.5233112SG 1/2 A413026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine DSVW-R Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico