Codice articolo del costruttore: ROV15L71
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 78.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
S2: 27 mm
PN bar: 315
Peso tariffa doganale: 0.09 kg
Diametro esterno tubo D1: 15
Volume di consegna: Parte singola
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ROV15L71
Codice componente
|
---|
ROV15L71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | Serie di modelli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.66 € | 1 | 5 giorni | 27 | 315 | 0.09 | 15 | Parte singola | 24 | 11 | 26 | 18 | L |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | ROV | Superficie | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero articolo tariffa doganale | 73072910 | Materiale di ingegneria | Acciaio inox | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Tappo di chiusura per estremità tubi PARKER ROV, il codice articolo è il seguente: ROV15L71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ROV15L71.
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
Volume di consegna
S1
L2
L3
L1
Serie di modelli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ROV16S71X |
ROV18ZL71 |
ROV20S71 |
ROV22L71X |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | Volume di consegna | S1 | L2 | L3 | L1 | Serie di modelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.94 € | 1 | 5 giorni | 30 | 400 | 0.077 | 16 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 27 | 15.5 | 34 | 24 | S | ||
125.80 € | 1 | 5 giorni | 32 | 315 | 0.13 | 18 | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 27 | 11.5 | 28 | 19 | L | ||
127.32 € | 1 | 5 giorni | 36 | 400 | 0.244 | 20 | Parte individuale | 32 | 17.5 | 39 | 28 | S | ||
87.42 € | 1 | 5 giorni | 36 | 160 | 0.091 | 22 | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | 32 | 13.5 | 30 | 21 | L |