Connettore a T avvitabile PARKER TE-R(KEG)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TE08LRMS
TE10LRMS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S2
(mm)
D4 L5 Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 S1 L2 L3 L1 D3 S3

251.00 €

1 5 giorni 176290.093812142621614

157.48 €

1 5 giorni 197300.10410141527228-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

PN bar 200 Unità di peso tariffa doganale kg L4 12
Volume di consegna Completo, con dado e anello Codice d’ordine TE-R (KEG) Superficie Ottone
Serie di modelli L T Rubinetto R 1/4. Numero articolo tariffa doganale 74122000
Materiale di ingegneria Ottone Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico