Raccordo a vite girevole a bassa pressione PARKER DSVW-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSVW06LRCF
DSVW08LMCF
DSVW08LMOMDCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 D4 L5 Peso tariffa doganale
(kg)
L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 T L6 S3 D5

125.37 €

1 5 giorni 64240.0648Completo, con dado e anello1812.51219.54G 1/8 A271414

103.58 €

1 5 giorni 85.5300.10212Completo, con dado e anello2214.51521.56M 12×1.5291717

102.74 €

1 5 giorni 85.5300.09112Senza dado e anello, ma comprensivo di tutte le altre parti, come le guarnizioni2214.51521.56M 12×1.5291717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S2(mm) 6 PN bar 160 Unità di peso tariffa doganale kg
Codice d’ordine DSVW-M Superficie Privo di Cr(VI) Serie di modelli L
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico