Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-M-ED (EGE08LMEDCF)

Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-M-ED EGE08LMEDCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EGE08LMEDCF

Marca: PARKER HANNIFIN

Prezzo: 18.54

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno tubo D1: 8

S2: 17 mm

D4: 17

PN bar: 500

Peso tariffa doganale: 0.045 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EGE08LMEDCF

Codice componente
EGE08LMEDCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L2 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

18.54 €

1 5 giorni 817175000.045171226.54Privo di Cr(VI)LM 12×1.573079910Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Con dado di raccordo e O-ring Codice d’ordine EGE-M-ED
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Connettore avvitabile dritto con cono PARKER EGE-M-ED, il codice articolo è il seguente: EGE08LMEDCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGE08LMEDCF.

Tipologia prodotto

Codice componente
EGE06LMEDCF
EGE06SMED71
EGE08LMED71
EGE08SMED71
EGE08SMEDCF
EGE10LMED71
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
S1 L2 L1 D3 Superficie Serie di modelli T Numero articolo tariffa doganale Materiale di ingegneria

18.14 €

1 5 giorni 614145000.02814824.52.5Privo di Cr(VI)LM 10×1.073079910Acciaio

206.58 €

1 5 giorni 617176300.0481712272.5Acciaio inoxSM 12×1.573072910Acciaio inox

106.92 €

1 5 giorni 817173150.047171226.54Acciaio inoxLM 12×1.573072910Acciaio inox

130.68 €

1 5 giorni 819196300.066191229.54Acciaio inoxSM 14×1.573072910Acciaio inox

21.80 €

1 5 giorni 819198000.065191229.54Privo di Cr(VI)SM 14×1.573079910Acciaio

189.92 €

1 5 giorni 1019193150.058191227.56Acciaio inoxLM 14×1.573072910Acciaio inox

Supporto tecnico